Datos técnicos
Volumen de suministro
Perfil de corredera 8 40x40
Perfil 8 40x40 ligero
Juego de puntales diagonales 8 300x30, acero, aluminio blanco con recubrimiento pulverizado
Juego de correderas de raíl 8 40x40
Correderas de herramientas 40x40
Elementos de fijación
Características
Número de artículo | 0.0.652.37 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 10.6 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
84879090