Datos técnicos
Volumen de suministro
Anclaje, acero, zincado brillante
2 tornillos gota de sebo, autorroscantes, 3,9x16-TX20, acero, zincado brillante
Tornillo de cabeza hueca hexagonal DIN 6912 M6x14, acero, zincado brillante
Arandela ISO 7093-1-6-200 HV, acero, zincado brillante
Tuerca 8 St M6, acero, zincado brillante
Características
Article number | 0.0.652.48 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 200 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098