Datos técnicos
Volumen de suministro
Bombín, (todas las llaves iguales)
Alojamiento cerradura, zamak, aluminio blanco
Cuerpo cerradura X 8, zamak, aluminio blanco
2 Tornillos Allen DIN 912-M6x35, St, zinc.
2 Tornillos avellanados DIN 7991-M5x12, zinc.
2 Tuercas 8 St M5, zinc.
2 Tuercas cuadradas M6, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.652.66 |
---|---|
Serie | serie X |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 540 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
83016000