Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Clip, St, zinc.
4 suplementos distanciadores, PA-GF, negro
1 Tornillo gota de sebo ISO 7580-M4x20, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.652.72 |
---|---|
Serie | serie X |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 21.3 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31161501
Código arancelario
73269098