Tornillos Allen de cabeza baja
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Clase de resistencia 10.9
Características
Número de artículo | 0.0.652.76 |
---|---|
Características | zincado |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 12.75 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Variantes
Ordenar por
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 5 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: - | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M3 | Farbe: schwarz | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M4 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 65 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 10 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 12 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 22 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 28 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 55 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 14 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M8 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 16 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 18 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M10 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 140 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 20 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 25 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 30 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 35 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 45 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 50 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 60 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 70 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 80 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN912 | Gewinde: M12 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 100 | Schraubenkopfform: Zylinder | |
Norm: DIN6912 | Gewinde: M5 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 8 | Schraubenkopfform: Zylinder flach | |
Norm: DIN6912 | Gewinde: M6 | Farbe: Aluminium natur | Gewindelänge: 40 | Schraubenkopfform: Zylinder flach |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Código arancelario
73181568
Tornillos Allen de cabeza baja
Bajo petición