item
Taquilla 360x240x240

Taquilla 360x240x240

0.0.652.90

Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Plancha de acero, aluminio blanco pintado al polvo
1 Cerradura de combinación
Elementos de unión
Notas sobre el uso e instalación

Características

Número de artículo 0.0.652.90
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 4.5 kg
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

La taquilla guarda los efectos personales de los operarios, con combinación de abertura. Herramientas personales, carteras, etc., se pueden guardar directamente en el banco de trabajo. La taquilla puede ser instalada en varias posiciones en el banco de trabajo.
Sugerencia
La taquilla ofrece puntos de perforación para montaje ocultos desde el exterior. Para fijar la taquilla a perfiles o paneles se perforan estos puntos para crear agujeros en las posiciones deseadas.

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
Código arancelario
73269098