item
Perfil de fijación de paneles

Perfil de fijación de paneles


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.653.68
Serie serie 8
Características gris
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 22 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material PP

Descripción

Más fuerte y fácil de usar. El perfil fijación de paneles 8 es la solución avanzada para fijar paneles de 6 mm de ancho en ranuras de la serie 8.
El montaje resulta muy fácil, sólo se tiene que insertar en la ranura y colocar el panel, protegiendo los cantos y evitando el contacto directo entre el panel y el perfil de aluminio. El plástico flexible absorbe vibraciones y previene ruidos y traqueteos.
El perfil fijación del paneles 8 también se utiliza para cerrar ranuras o cubrir los cantos vivos de perfiles cuyas ranuras han sido abiertas.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 2000
Liefereinheit:  Stück Länge:  2000

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
39169090