Persiana, lama K/Al
20 2,500
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
PP, transparente
Al, anodizado natural
Características
Número de artículo | 0.0.653.92 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 68 g/m |
Unidad de suministro | corte máx. 2500 mm |
Material | PP/Al |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2500 | Material: Polypropylene | |
Delivery unit: Piece | Length: 2500 | Material: Polypropylene | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Aluminium (natural) | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Aluminium (natural) |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
30151801
UNSPSC 9.0
30151801
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
22320204
eCl@ss 7.1
22320204
Código arancelario
76042990
Persiana, lama K/Al
20 2,500
Bajo petición
* Información obligatoria