item
Polea reenvío GSF 8 40 R10

Polea reenvío GSF 8 40 R10

0.0.654.22

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Polea para correa dentada Al, natural
Dispositivo tensor
Longitud de la correa dentada dentro de la polea: 115 mm
Tornillo gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
Pieza de centraje, St, inoxidable
2 tornillos Allen DIN 7984-M4x6, St, zinc.
Guía de instalación

Características

Número de artículo 0.0.654.22
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 404.3 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

¡Tan pequeña y tan bien acabada! Para hacer esta polea tan compacta todos los componentes encajan a la perfección. El dispositivo tensor para la correa dentada se integra en la unidad de reenvío. Las poleas con cojinetes de bolas aseguran un funcionamiento suave. Cuando se usa con la corredera GSF 8 80x40, se obtiene una unidad lineal con muy pocos componentes. El kit de acoplamiento GSF 8 40 se utiliza para conectar al motor.
Existe una amplia gama de perfiles de la Serie 8, de 40 mm de altura, que pueden utilizarse como guía con la polea de arrastre y la polea de reenvío GSF 8 40 R10. Estos perfiles deben tener una ranura de la serie 8 para patín ranura y otra ranura de la serie 8 enfrente, a través de la cual retorna la correa dentada.
La polea de arrastre y la polea de reenvío se fijan en el núcleo del perfil, que debe mecanizarse con una rosca M8.
1 Polea de arrastre GSF 8 40 R10
2 Perfil X 8 40x40 1N
3 Correa dentada R10 T5
4 Placa corredera*
5 Patín de deslizamiento*
6 Corredera*
7 Polea reenvío GSF 8 40 R10
*(4, 5, 6 = Corredera GSF 8 80x40)
Longitud de la correa
L = 2 x l + 210 mm

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090