Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo de acoplamiento GSF 8, Al
Placa acoplamiento GSF 8, Al
Semiacoplamiento D30/D6, Al - retaladrable hasta máx. ø16 mm
Semiacoplamiento expansible D30/D12, St y Al
Corona dentada acoplamiento D30, PU, azul
4 Tornillos Allen DIN 7984-M4x45, St, zinc.
2 Tornillos Allen DIN 912-M5x14, St, zinc.
Tapeta D30F, PA, gris
Par de apriete, tornillo expansible: 2,8 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 2 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.654.23 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 477 g |
Maximum permissible torque of coupling – drive side | Mmax = 3 Nm |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D80 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore NEMA 24 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Parallelo | Giunto: - | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Cremagliera | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D80 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D30 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 40 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Tipo di azionamento: Riduttore AP/WP 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 60 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Motore SE 80 | Direzione uscita: Assiale | Giunto: D40 | |
Serie: 6 | Compatibilità: Azionamento con vite a ricircolo di sfere | Tipo di azionamento: Universal | Direzione uscita: Parallelo | Giunto: - |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 7.1
23170208
UNSPSC 7.0
26111504
UNSPSC 9.0
26111504
Código arancelario
84879090