item
Corredera GSF 8 80x40

Corredera GSF 8 80x40

0.0.654.24

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Placa de carro GFS 8 80x40, Al, natural
Patín ranura 8 80x40
3 tornillos Allen DIN 6912-M6x20, St, zinc.
3 tuercas hexagonales ISO 4035-M6, St, zinc.

Características

Article number 0.0.654.24
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 173 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Este carro compacto dispone de un patín deslizante fabricada con plástico de alto rendimiento. No se requiere lubricación ni mantenimiento, y se utiliza la ranura de la serie 8 como guía. De este modo se reduce el número de componentes necesarios.
Se puede montar una correa dentada entre la placa del carro y el patín ranura en una solución compacta. Cuando se usa con la polea de transmisión GSF 8 40 R10, se obtienen unidades lineales que pueden instalarse en espacios muy reducidos.
También puede usarse la corredera GSF 8 80x40 como guía de deslizamiento en una ranura de perfil de Serie 8 sin transmisión por correa dentada.

descargas

Datos CAD

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Código arancelario
84879090