Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.654.33 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 17.8 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | Acero al cromo-vanadio, cromado mate |
Entrecaras | s = SW5 |
Descripción
Variantes
Sort by
Rozmiar klucza: SW3-1/4" | Wersja: Standardowy | |
Rozmiar klucza: SW4-1/4" | Wersja: Standardowy | |
Rozmiar klucza: SW5-1/4" | Wersja: Krótki | |
Rozmiar klucza: SW5-1/4" | Wersja: Standardowy | |
Rozmiar klucza: SW6-3/8" | Wersja: Standardowy | |
Rozmiar klucza: SW8-3/8" | Wersja: Standardowy | |
Rozmiar klucza: SW8-1/2" | Wersja: Standardowy |
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 7.0
27111704
UNSPSC 9.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Código arancelario
82042000