Soporte magnético D70, negro, similar al RAL 9005
0.0.654.43
Este producto ya no está disponible.
Datos técnicos
Volumen de suministro
Magnethalter D70, PUR
Características
Article number | 0.0.654.43 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
Peso | m = 63 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097