Perfil de rotulación 8
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Article number | 0.0.654.59 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Características | gris/transparente |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 17 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PVC |
Descripción
Variantes
Sort by
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: Sistema de bancos de trabajo | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 160 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Color: Aluminio, natural | Material: Al, anodizado | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) | |
Serie: 8 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 2000 | Color: Gris | Material: Plástico (PVC) |
descargas
Datos CAD
Files
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
39162000