Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.654.66 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 147 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 500 mm |
Material | PVC, ESD |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Grey | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: Black | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: At side |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
96035000