Llave de boca mixta SW13
0.0.654.72
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Acero al cromo-vanadio, cromado mate
Características
Número de artículo | 0.0.654.72 |
---|---|
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 55 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St |
Entrecaras | s = SW13 |
Descripción
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040105
eCl@ss 6.0.1
21040105
eCl@ss 7.1
21040105
eCl@ss 11.0
21040105
UNSPSC 7.0
27111705
UNSPSC 9.0
27111705
eCl@ss 4.0
21040108
eCl@ss 4.1
21040108
eCl@ss 5.0
21040190
eCl@ss 5.1
21040190
Código arancelario
82041100
Llave de boca mixta SW13
0.0.654.72
Bajo petición