Carril de roldanas St, Alicates
0.0.654.73
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.654.73 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 275 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St, inoxidable |
Descripción
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
UNSPSC 7.0
27112104
eCl@ss 11.0
21045190
Código arancelario
82054000
Carril de roldanas St, Alicates
0.0.654.73
Bajo petición