item
Perfil cobertura

Perfil cobertura


Ver las 7 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.654.89
Serie serie X
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Longitud m = 31.5 g/m
Unidad de suministro 1 pza., long. 2 000 mm
Material Al, anodizado

Descripción

Como puede ver, no hay nada que ver. El perfil cobertura X 8 Al evita que el polvo y la suciedad entre en las ranuras de los perfiles de las series X y XMS. Se han diseñado especialmente para los radios reducidos de estas series de perfiles y crean una superficie cerrada a conjunto con la construcción. También se puede utilizar para cubrir cables que han sido enrutados a través de la ranura.
El perfil cobertura X 8 Al también se adapta a las ranuras de la guía lineal KLE, posibilitando su utilización en soluciones de automatización en salas blancas.

Variantes

Ordenar por

Line:  6 Material:  Al, anodized Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8 Material:  Al, anodized Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8 Material:  Al, anodized Colour:  Black Black
Line:  8 Material:  PP Colour:  White aluminium White aluminium
Line:  X Material:  Al, anodized Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10 Material:  Al, anodized Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12 Material:  Al, anodized Colour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Código arancelario
76042990