item
Percha D30 colgador de etiquetas

Percha D30 colgador de etiquetas

0.0.654.93

Bajo petición

Este producto está disponible por poco tiempo.

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.654.93
Serie Serie D30
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 9 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material St. zinc.

Descripción

Orden y rapidez con un mínimo de espacio: Los colgadores de etiquetas D30 se instalan mediante el clip colgador de etiquetas D30 y cuelgan debajo del tubo (perfilado). Así se libera el perfil para otros usos. La etiqueta puede utilizarse fácilmente en otro lugar si, por ejemplo, cambia el lugar de almacenamiento.
Este práctico colgador de etiquetas está disponible en dos anchos. Ambos protegen las tarjetas o tiras de papel de forma segura con PVC resistente. Los colgadores de plástico están abiertos por la parte de arriba para facilitar la introducción y retirada de las etiquetas.
El colgador de etiquetas D30-100 ofrece 102 mm de ancho y se puede asegurar al clip mediante las ranuras.
El perfil colgador de etiquetas H42 se puede utilizar para montar etiquetas de cualquier longitud hasta 2000 mm.
Según la longitud y la resistencia del colgador, se pueden utilizar uno o dos clips colgadores de etiquetas D30. Basta con colgar la fijación reutilizable y esta se mantiene sin necesidad de tornillos.

descargas

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
73269098