Kit unión perfil 8 240x40
0.0.656.06
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 escuadras 240, St, similar al RAL 9006 aluminio
4 kits de unión automática 8, St, zinc.
4 tapetas kit unión automática, PA-GF, gris
4 tornillos avellanados DIN 7991-M6x14, St, zinc.
4 tornillos avellanados DIN 7991-M6x20, St, zinc.
4 tuercas 8 St M6, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.656.06 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.59 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
«Kit unión perfil 8 240x40» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
73269098
Kit unión perfil 8 240x40
0.0.656.06
Bajo petición