Luminaria máquina LED
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo de aluminio IP67, giratorio
Elementos de unión
Tensión nominal: 24 V DC
Clase de protección: III
Conector M8
Índice de reproducción del color Ra ≈ 85
Temperatura de color: T ≈ 4000 K (blanco neutro)
Características
Número de artículo | 0.0.656.19 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.2 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Potencia: 5 vatios | Largo de borde Y: 120 | Ancho: 25 | Alto/profundidad Z: 20 | |
Potencia: 6 vatios | Largo de borde Y: 240 | Ancho: 40 | Alto/profundidad Z: 40 | |
Potencia: 12 vatios | Largo de borde Y: 415 | Ancho: 40 | Alto/profundidad Z: 40 | |
Potencia: 18 vatios | Largo de borde Y: 590 | Ancho: < 40 | Alto/profundidad Z: - | |
Potencia: 24 vatios | Largo de borde Y: 795 | Ancho: 40 | Alto/profundidad Z: 40 | |
Potencia: 30 vatios | Largo de borde Y: 940 | Ancho: 40 | Alto/profundidad Z: 40 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85395200
Luminaria máquina LED
Bajo petición