Datos técnicos
Volumen de suministro
Linse ⌀ 150 mm, 3,5 Dioptrien
Schutzdeckel
Tischklemme 0-65 mm
Aluminium Gestänge
Sensor-Einschalter mit Dimmer und Szeneriebeleuchtung
Schutzklasse: II
Leistung: 14 W
Anschlussleitung schwarz, L = 3,6 m
mit Steckertransformator, Eurostecker/UK
Anschlussspannung: 100-240 V AC, 50/60 Hz
Farbwiedergabeindex: Ra ≈ 90
Farbtemperatur: T ≈ 4000°K (Neutralweiß)
Características
Article number | 0.0.656.55 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Peso | m = 3 kg |
Unidad de suministro | 1 pza. |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110331
eCl@ss 4.1
27110310
eCl@ss 5.1
27110310
eCl@ss 7.1
27110331
eCl@ss 4.0
27110310
eCl@ss 5.0
27110310
eCl@ss 6.0.1
27110310
eCl@ss 8.0
27110331
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
94052190