item
Perfil X 8 120x40

Perfil X 8 120x40


Ver las 4 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.

Características

Article number 0.0.656.62
Serie serie X
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = si
Sección transversal A = 16.31 cm2
Momento de inercia, torsional It = 18.43 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 24.88 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 225.53 cm4
Peso, espec. Longitud m = 4.4 kg/m
Unidad de suministro 1 pza. long. 6000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 2500 N
Momento resistente, eje x Wx = 12.44 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 37.59 cm3

Descripción

Mediante los perfiles de la serie X, se pueden construir estructuras elegantes, normalmente con superficies cerradas. El radio mínimo de los cantos permite construir una unión invisible entre los perfiles sin cantos salientes, que no deja entrar el polvo ni la suciedad. Los nuevos perfiles X 8 de item nos aprotan una gran sección para construcciones muy rígidas. Gracias a sus grandes secciones transversales, ofrecen una alta resistencia a la flexión. Esto amplia las posibilidades de aplicacion de la serie X. Ahora los perfiles X 8 aguantan mucha más carga.

Variantes

Sort by

Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Rowki:  otwarte otwarte Strona zamknięta:  - Integracja funkcyjna:  brak
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Rowki:  otwarte otwarte Strona zamknięta:  - Integracja funkcyjna:  brak
Jednostka dostawcza:  Przycięcie Długość:  20 ... 6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°) Strona zamknięta:  długa Integracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)
Jednostka dostawcza:  Sztuka Długość:  6000 Rowki:  2 strony zamknięte (180°) 2 strony zamknięte (180°) Strona zamknięta:  długa Integracja funkcyjna:  Otwór w rowku standardowy (NO)

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 6,000

descargas

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
Código arancelario
76042100