Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.656.71 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Características | gris |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso, espec. Longitud | m = 13 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
Material | PE, espuma |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 8 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 6 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 8 | Material: PE geschäumt | Farbe: grau | ESD-sicher: X | Kontur: Winkel | |
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Kontur: Rechteckig | |
Baureihe: 8 | Material: TPE | Farbe: schwarz | ESD-sicher: ✓ | Kontur: Abgerundet | |
Baureihe: 8 | Material: PP/TPE | Farbe: schwarz-gelb | ESD-sicher: X | Kontur: Rechteckig |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
39161000