item
Roldana D30/2-23 ESD, negro, similar al RAL 9005

Roldana D30/2-23 ESD, negro, similar al RAL 9005

0.0.656.85

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo 0.0.656.85
Serie Serie D30
Características negro, similar al RAL 9005
ESD Protección contra ESD = si
Peso m = 5 g
Unidad de suministro 1 pza.
Material PA

Descripción

A su gusto. Las roldanas del carril de roldanas 6 también están disponibles por separado. Ahora puede diseñar sus propios carriles de roldanas combinando varias roldanas distintas.
Las roldanas también se pueden pedir como recambio para los carriles de roldanas 6 40x40 y 6 80x40.
Asegúrese de pedir una combinación correcta de roldanas, carrilera y guía de inserción roldanas. Hay varios modelos disponibles de roldana / rodillo:
Roldana D30-23:
Roldanas fuertes y suaves para carriles de roldanas. Disponibles en varios colores y con o sin valona para guiado lateral. También se ofrecen en versión ESD (roldanas negras).
Roldana D30/2-23:
Roldanas con la mitad de anchura, dobles y en offset. Esto reduce la distancia entre ejes. También se ofrecen en versión ESD (roldanas negras).
Rodillo D11-23:
Los rodillos D11 se disponen muy juntos, creando carriles de deslizamiento muy suave. Esto minimiza la vibración, permitiendo transportar las cajas más delicadas. También se ofrecen en versión ESD (roldanas negras).
Rodillo D30-63
Roldana robusta de 63 mm de ancho. Esta roldana se utiliza con la carrilera 6 80x40 E o para reemplazar una roldana dañada en un carril de roldanas 6 80x40 E D30. La roldana se debe pedir con su correspondiente eje D4x69. También se ofrecen en versión ESD (roldanas negras).

descargas

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097