Tapeta para secciones planas
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.657.00 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | negro |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 22 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 120 | Dimension X: 120 mm | |
Guide type: Shaft D10 | Carriage width: 160 | Dimension X: 160 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 160 | Dimension X: 160 mm | |
Guide type: Shaft D14 | Carriage width: 200 | Dimension X: 200 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39235090
Tapeta para secciones planas
Bajo petición