Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.657.20 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso, espec. Longitud | m = 592 g/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35010190
eCl@ss 7.1
35010190
eCl@ss 11.0
35070290
eCl@ss 4.0
35010118
eCl@ss 4.1
35010118
eCl@ss 5.0
35010190
eCl@ss 5.1
35010190
UNSPSC 9.0
30102304
UNSPSC 7.0
30102304
eCl@ss 6.0.1
23360290
Código arancelario
76042990