item
Perfil carro LRF 8

Perfil carro LRF 8


Ver las 8 variantes
20 3,000
Bajo petición
* Mandatory information

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.658.23
Serie serie 8
Características natural
ESD Protección contra ESD = No
Sección transversal A = 34.99 cm2
Momento de inercia, eje x Ix = 21.91 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 751.43 cm4
Peso, espec. Longitud m = 9.45 kg/m
Unidad de suministro corte máx. 3000 mm
Material Al, anodizado
Fuerza de extracción admisible de la ranura F = 5000 N
Momento resistente, eje x Wx = 13.07 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 93.29 cm3

Descripción

Los perfiles carro LRF 8 ofrecen dos características que facilitan la construcción de unidades a medida. La superficie superior plana ofrece un gran espacio para incorporar aplicaciones a medida. La instalación, el mantenimiento y cambios posteriores se llevaran a cabo con solo unos minutos. La parte inferior de los perfiles carro ofrece una ranura 8 y otras ranuras especiales para acomodar el perfil ajustador 8, que a su vez se une al kit carro LRF 8. Para ajustar los rodamientos se mecanizan dos roscas en los laterales. La línea de referencia permite un posicionamiento más fácil. Una de las ranuras para el perfil ajustador es más ancha que la otra para que los rodamientos se puedan ajustar mediante un esparrago para eliminar holguras.Nota: Se recomienda seguir las instrucciones de par de apriete indicadas en el manual de instalación suministrado.
Mecanizados necesarios cuando se requiere un perfil carro LRF 8 a medida. La línea de referencia ofrece un buen punto de orientación. Los perfiles carro permiten mecanizar taladros de montaje donde se precise. Los pasadores de posicionamiento también se pueden utilizar como se precise.

Variantes

Sort by

Führungsart:  Welle D10 Schlittenbreite:  120 mm Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Führungsart:  Welle D10 Schlittenbreite:  120 mm Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Führungsart:  Welle D10 Schlittenbreite:  160 mm Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Führungsart:  Welle D10 Schlittenbreite:  160 mm Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Führungsart:  Welle D14 Schlittenbreite:  160 mm Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Führungsart:  Welle D14 Schlittenbreite:  160 mm Liefereinheit:  Stück Länge:  3000
Führungsart:  Welle D14 Schlittenbreite:  200 mm Liefereinheit:  Zuschnitt Länge:  20 ... 3000
Führungsart:  Welle D14 Schlittenbreite:  200 mm Liefereinheit:  Stück Länge:  3000

Cálculo de carga

Calculadora de desviación

Aplicación de fuerza
Alineación
20 3,000

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
23301692
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
76042990