item
Transformadores

Transformadores


Ver las 2 variantes
Bajo petición

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Base modular
Conector europlug 100–240 V AC, 50/60 Hz

Características

Número de artículo 0.0.658.29
Serie Bancos de trabajo
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 240 g
Unidad de suministro 1 pza.

Descripción

Variantes

Ordenar por

Leistung:  30 Watt
Leistung:  75 Watt

descargas

Datos CAD

Accesorios

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27039090
eCl@ss 4.0
27030901
eCl@ss 4.1
27030901
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
UNSPSC 7.0
39121002
UNSPSC 9.0
39121002
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Código arancelario
85044083