item

Panel alveolar 4,5 mm PP, blanco

0.0.658.35


Este producto ya no está disponible.

Datos técnicos

Características

Número de artículo 0.0.658.35
ESD Protección contra ESD = No
Peso, espec. Superficie m = 0.9 kg/m2
Unidad de suministro 1 pza. dimensiones aprox. del panel 3050x2050 mm
Material PP

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360490
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
39202080