Sistema contenedor 8 120x60 600
0.0.658.58
Bajo petición
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
Perfil contenedor 8 120x60
3 perfil contenedor 8 120x60m, Divisores
Perfil contenedor 8 120x60, Tapa
Perfil contenedor 8 120x60, Kit de montaje
Características
Número de artículo | 0.0.658.58 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 3.03 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
15030201
eCl@ss 11.0
15030201
eCl@ss 4.0
21020901
eCl@ss 4.1
21029801
eCl@ss 5.0
21029890
eCl@ss 5.1
21029890
eCl@ss 6.0.1
21029890
eCl@ss 7.1
15030201
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
76109090
Sistema contenedor 8 120x60 600
0.0.658.58
Bajo petición
* Información obligatoria