Estribo deslizante
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 rampas de enlace 220, St, inoxidable
2 tubitos, CR, negro
l = 220 mm
Características
Article number | 0.0.658.77 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 280 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Longitud de enlace: 220 | |
Longitud de enlace: 330 | |
Longitud de enlace: 440 |
descargas
Datos CAD
«Rampa de enlace D30 220» es un set de productos y contiene el mismo artículo 2 veces. Por lo tanto, la representación en los datos CAD difiere del contenido real de la lista de piezas.
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73262000