Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.658.82 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 180 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Diseño: Estándar | Forma: Forma L | incl. sistema de fijación: ✓ | |
Diseño: Alto rendimiento | Forma: Forma L | incl. sistema de fijación: X | |
Diseño: Estándar | Forma: Forma L | incl. sistema de fijación: X | |
Diseño: Estándar | Forma: Forma I | incl. sistema de fijación: X |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
73269098