item
Tope perfil raíl 8

Tope perfil raíl 8

0.0.659.13

Bajo petición

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Sistema de banco de trabajoTodas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo tope, PA-GF, similar al RAL 7042 gris
Tope, NBR, similar al RAL 7042 gris
Prisionero roscado DIN 916-M6x14, St, zinc.
Tuerca de bloqueo M6, St, zinc.

Características

Número de artículo 0.0.659.13
Serie Bancos de trabajo
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 16 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

El perfil raíl 8 40x40, natural (0.0.623.61) de item se utiliza en soluciones para el transporte de productos en voladizos. El tope perfil raíl 8 permite una frenada suave al final del raíl. La espuma elástica absorbe la energía del impacto.
El tope perfi raíl se puede usar en lugar de los topes de plástico PA suministrados en el kit corredera raíl 8 40x40 (0.0.624.45).
M = 2 Nm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23189090
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 11.0
23189090
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
Código arancelario
39269097