Luminaria LED
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Carcasa de aluminio
Interruptor ON/OFF, 2 niveles, 50/100%
Elementos de fijación
Tensión nominal: 24 V DC a través del conector de la toma del sistema
Clase de protección: III
Salida: luminaria LED de 30 W
Índice de reproducción cromática Ra > 90
Temperatura de color: T ≈ 4000 °K (blanco neutro)
Características
Número de artículo | 0.0.659.96 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 1.7 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Leistung: 30 Watt | Maß Y: 550 | Breite: 80 | Maß Z: 32 | Bauform: professionell | |
Leistung: 15 Watt | Maß Y: 300 | Breite: 80 | Maß Z: 32 | Bauform: professionell | |
Leistung: 20 Watt | Maß Y: 600 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy | |
Leistung: 30 Watt | Maß Y: 850 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy | |
Leistung: 40 Watt | Maß Y: 1100 | Breite: 40 | Maß Z: 40 | Bauform: economy |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Código arancelario
94054239
Luminaria LED
Bajo petición