Luminaria, cable de conexión
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Longitud del cable 3 m (0,75 mm2)
Cable plano 3,5x5,4 mm
Clavija modular, clavija modular
Características
Número de artículo | 0.0.660.07 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 112 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Variantes
Ordenar por
Length: 0.2 m | Scope of application: Machine Light Fitting | |
Length: 5 m | Scope of application: Machine Light Fitting | |
Length: 3 m | Scope of application: Light Fitting |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Código arancelario
85366990
Luminaria, cable de conexión
Bajo petición