Elemento barra de medios
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Clavija/clavija USB-A, 3.0 (compatible con versiones anteriores)
1 Cable conector
Características
Article number | 0.0.660.32 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 23 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Groove type: Cable conduit K 56 mm | Distribution Strip Insert: USB charging port | Fastening set, distribution strip: X | |
Groove type: 8 mm | Distribution Strip Insert: RJ45 connection | Fastening set, distribution strip: ✓ | |
Groove type: 8 mm | Distribution Strip Insert: USB charging port | Fastening set, distribution strip: ✓ |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27144042
eCl@ss 11.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121406
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
UNSPSC 7.0
39121406
eCl@ss 7.1
27144042
Código arancelario
85366990