Datos técnicos
Volumen de suministro
Base modular
Conector europlug 100–240 V AC, 50/60 Hz
Características
Número de artículo | 0.0.660.52 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 410 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Potencia: 30 vatios | |
Potencia: 75 vatios |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27039090
eCl@ss 4.0
27030901
eCl@ss 4.1
27030901
eCl@ss 5.0
27039090
eCl@ss 5.1
27039090
UNSPSC 7.0
39121002
UNSPSC 9.0
39121002
eCl@ss 6.0.1
27039090
eCl@ss 7.1
27039090
eCl@ss 11.0
27039090
Código arancelario
85044083