Datos técnicos
Volumen de suministro
Palanca de bloqueo 23-1, acero, zincado brillante
Anclaje 46x20, acero, zincado brillante
Elementos de unión, acero, zincado brillante
Características
Article number | 0.0.660.96 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 382 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Material | St. zinc. |
Descripción
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
73269098