item
Kit puntas de seguridad SW2 – SW6

Kit puntas de seguridad SW2 – SW6

0.0.661.47

Bajo petición

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Puntas de seguridad TR2; 2,4; 3; 4; 5; 6, acero al cromo-vanadio
Sujetador universal, St
en cuerpo de plástico, negro

Características

Número de artículo 0.0.661.47
ESD Protección contra ESD = No
Peso m = 70 g
Unidad de suministro 1 kit

Descripción

Acceso al personal autorizado. Los productos equipados con tornillos de seguridad item no se pueden atornillar utilizando los tornillos convencionales. Su geometría especial evita la inserción de las llaves hexagonales tradicionales, ofreciendo una protección contra la manipulación no autorizada.
Las puntas del kit puntas de seguridad SW2 – SW6 tienen la geometría especial adecuada en los cinco tamaños. item utiliza tornillos de seguridad como estándar en los siguientes productos:
- Interruptor de seguridad 8, 24 V DC (0.0.658.28)
- Kit tornillo de seguridad Multiblock 8 (0.0.626.63)
- Suspensor de seguridad 8/6 (0.0.627.78)
- Suspensor de seguridad 8/8 (0.0.626.00)

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040411
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Código arancelario
82042000