Acoplamiento para tirante
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Befestigungsmaterial
Características
Article number | 0.0.661.87 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 934 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | St. zinc. |
Descripción
Variantes
Sort by
Baureihe: LPS | Länge: 70 | |
Baureihe: 8 | Länge: 110 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23039105
eCl@ss 11.0
23030990
eCl@ss 4.1
23030205
eCl@ss 4.0
23030205
eCl@ss 5.0
23039105
eCl@ss 5.1
23039105
eCl@ss 6.0.1
23039105
eCl@ss 7.1
23039105
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
73269098