Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.662.16 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | natural |
ESD | Protección contra ESD = si |
Sección transversal | A = 4.76 cm2 |
Momento de inercia, torsional | It = 0.07 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 6.18 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 45.76 cm4 |
Peso, espec. Longitud | m = 1.28 kg/m |
Unidad de suministro | 1 pza. long. 6000 mm |
Material | Al, sin tratar |
Momento resistente, eje x | Wx = 2.23 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 11.44 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 40 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Dimensión Y: 40 mm | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 6000 | Dimensión Y: 80 mm | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 6000 | Dimensión Y: 80 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
76042100