Datos técnicos
Volumen de suministro
Cuerpo de tijeras, lámina de acero, niquelado brillante
Hoja, acero especial
Yunque, metal ligero
Tope, St, zincado
Mango, revestido de plástico, con diseño antideslizante
Características
Número de artículo | 0.0.662.33 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 370 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Baureihe: - | Ausführung: Ohne Anschlag | |
Baureihe: 8 | Ausführung: mit 90°-Anschlag |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21044727
eCl@ss 4.0
21040601
eCl@ss 4.1
21040601
eCl@ss 5.0
21040601
eCl@ss 5.1
21040601
UNSPSC 7.0
27112117
UNSPSC 9.0
27112117
eCl@ss 6.0.1
21040690
eCl@ss 7.1
21044727
eCl@ss 11.0
21043790
Código arancelario
82015000