Carril de rodamientos D100
Bajo petición
Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.662.48 |
---|---|
Serie | Serie D30 |
Características | negro, similar al RAL 9005 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 10 g |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Material | PA-GF, ESD |
Variantes
Ordenar por
Color: Gris | Rueda: Rodillo D11-23 | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D30-23 con valona | Seguridad ESD: X | |
Color: Gris | Rueda: Rodillo D15-48 | Seguridad ESD: X | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D30/2-23 | Seguridad ESD: ✓ | |
Color: Negro | Rueda: Rodillo D15-48 | Seguridad ESD: ✓ |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097
Carril de rodamientos D100
Bajo petición