Datos técnicos
Volumen de suministro
2 esquineras, fundición de aluminio, aluminio blanco similar al RAL 9006
8 tornillos Allen M4x20, autorroscantes, St, zinc.
2 tapetas, PA-GF, gris
Características
Número de artículo | 0.0.662.61 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 81 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
ad angolo: 180° | |
ad angolo: 0° |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83024900