Datos técnicos
Características
Número de artículo | 0.0.662.91 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Momento de inercia, torsional | It = 18.83 cm4 |
Momento de inercia, eje x | Ix = 101.19 cm4 |
Momento de inercia, eje y | Iy = 26.87 cm4 |
Masa total | m = m1 + H * m2 |
Maximum operating load | Fx max = 870 N |
Maximum force in direction y | Fy max = 2,400 N |
Maximum force in direction z | Fz max = 1,600 N |
Peso | m = 8.433 kg |
Weight spec. length [g/mm] | m = 7.899 g/mm |
Peso, espec. Longitud | m = 7.899 kg/m |
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) | mlz = 0.123 kg/m |
Eficiencia | . = 1 |
Unidad de suministro | 1 pza. |
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) | m1 = 8.433 kg |
Masa por mm de carrera | m2 = 7.899 g/mm |
Acelerada máx. | amax = 10 m/s2 |
Velocidad máx. | Vmax = 10 m/s |
Repetibilidad | . = 0,15 mm |
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm | J0 = 2,508.5 kg mm2 |
Mass moment of inertia per kg of payload | JN = 569.9 kg mm2/kg |
Mass moment of inertia per m of stroke | JH = 70.3 kg mm2/m |
Carrera máx. | Hmax = 5,760 mm |
max. drive torque | . = 20 Nm |
Maximum moment around the x axis | Mx max = 40 Nm |
Maximum moment around the y axis | My max = 64 Nm |
Maximum moment around the z axis | Mz max = 96 Nm |
Frictional moment | . = 1 Nm |
Rendimiento | smin = 40 mm |
Support width when Fy max. | . = 600 mm |
Support width when Fz max. | . = 1,400 mm |
Carrera | h = 150 mm/rev |
Momento resistente, eje x | Wx = 25.29 cm3 |
Momento resistente, eje y | Wy = 13.44 cm3 |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Série: 5 | Course: 1 ... 2828 | Hauteur du profilé: 60 mm | Largeur de profilé: 20 mm | Type de guidage: Arbre D6 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5760 | Hauteur du profilé: 80 | Largeur de profilé: 40 mm | Type de guidage: Arbre D10 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5760 | Hauteur du profilé: 80 | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D10 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5760 | Hauteur du profilé: 80 | Largeur de profilé: 40 mm | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5760 | Hauteur du profilé: 80 | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5760 | Hauteur du profilé: 120 mm | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5820 | Hauteur du profilé: 80 | Largeur de profilé: 40 mm | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5820 | Hauteur du profilé: 80 | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5820 | Hauteur du profilé: 120 mm | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D14 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5620 | Hauteur du profilé: 120 mm | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D25 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5620 | Hauteur du profilé: 200 mm | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D25 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5620 | Hauteur du profilé: 120 mm | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D25 | |
Série: 8 | Course: 1 ... 5620 | Hauteur du profilé: 200 mm | Largeur de profilé: 80 mm | Type de guidage: Arbre D25 |
Cálculo de carga
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090