Datos técnicos
Volumen de suministro
2 semiacoplamientos D30/D16, Al
2 semiacoplamientos expansibles D30/D12, St y Al
2 coronas dentadas acoplamiento D30, PU, azules
Par de apriete, tornillo expansible: 2,8 Nm
Par de apriete, tornillo brida: 2 Nm
Características
Número de artículo | 0.0.662.95 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 91 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
Serie: 8 | Compatibilità: KLE | Giunto: D55 | |
Serie: 6 | Compatibilità: KLE | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: KRF | Giunto: D50 | |
Serie: 8 | Compatibilità: GSF / KLE | Giunto: D30 | |
Serie: 5 | Compatibilità: Mozzo espandibile D12 | Giunto: D30 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D15 | Giunto: D40 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Giunto: D55 | |
Serie: 8 | Compatibilità: Mozzo espandibile D34 | Giunto: D80 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Código arancelario
84836080