Brazo articulado con bandeja
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Brazo articulado 8 80-370 con ajuste de altura
Bandeja 4x3 ESD
Fmáx. = 400 N
Materiales de fijación
Características
Article number | 0.0.663.15 |
---|---|
Serie | Bancos de trabajo |
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = si |
Peso | m = 5.1 kg |
Fuerza máx. | Fmax. = 400 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Sort by
Anzahl Gelenke: 3 | |
Anzahl Gelenke: 2 |
descargas
Datos CAD
Classification
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
84879090