item
Unidad lineal LRE ZU

Unidad lineal LRE ZU


Ver las 13 variantes
1 5,820
Bajo petición
configurar ahora
* Mandatory information

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Article number 0.0.663.26
Serie serie 8
ESD Protección contra ESD = No
Momento de inercia, torsional It = 128.4 cm4
Momento de inercia, eje x Ix = 187.7 cm4
Momento de inercia, eje y Iy = 187.7 cm4
Masa total m = m1 + H * m2
Maximum operating load Fx max = 1,200 N
Maximum force in direction y Fy max = 2,400 N
Maximum force in direction z Fz max = 1,600 N
Peso m = 12.625 kg
Weight spec. length [g/mm] m = 10.559 g/mm
Peso, espec. Longitud m = 10.559 kg/m
Peso por longitud del medio de transmisión (correa dentada, cadena) mlz = 0.123 kg/m
Eficiencia . = 1
Unidad de suministro 1 pza.
Masa básica (cuando la carrera = 0 mm) m1 = 12.625 kg
Masa por mm de carrera m2 = 10.559 g/mm
Acelerada máx. amax  = 10 m/s2
Velocidad máx. Vmax = 10 m/s
Repetibilidad . = 0,15 mm
Mass moment of inertia when stroke length = 0 mm J0 = 11,839.5 kg mm2
Mass moment of inertia per kg of payload JN = 1,985.9 kg mm2/kg
Mass moment of inertia per m of stroke JH = 244.7 kg mm2/m
Carrera máx. Hmax = 5,820 mm
max. drive torque . = 52 Nm
Maximum moment around the x axis Mx max = 76 Nm
Maximum moment around the y axis My max = 64 Nm
Maximum moment around the z axis Mz max = 96 Nm
Frictional moment . = 1 Nm
Rendimiento smin = 10 mm
Support width when Fy max. .  = 1,500 mm
Support width when Fz max. .  = 1,900 mm
Carrera h = 280 mm/rev
Momento resistente, eje x Wx = 46.92 cm3
Momento resistente, eje y Wy = 46.92 cm3

Descripción

Las unidades lineales estándar ofrecen rendimientos impresionantes. Las unidades lineales LRE 8 D14 ofrecen un rango de perfiles soporte y un diseño robusto para una larga vida útil. La carga máxima de hasta 160 kg permite una gran variedad de aplicaciones.
El carro ofrece una superficie plana para acomodar la aplicación en los agujeros de montaje, y los collarines de posicionamiento permiten montar la aplicación con una gran precisión. Como resultado es muy fácil cambiar la aplicación y las operaciones de mantenimiento se pueden realizar más rápidamente. Hay disponibles distintos perfiles de soporte para minimizar la flexión del perfil según las cargas solicitadas.
h = orientación horizontal
v = orientación vertical
Aceleración máxima en función con la masa móvil y la orientación de la instalación
Velocidad de desplazamiento v en relación a las revoluciones por minuto n (accionamiento por correa dentada)
Carga útil Fx según par de giro aplicado M (correas dentadas Fx > 500)

Variantes

Sort by

Baureihe:  5 Hublänge:  1 ... 2828 Profilhöhe:  60 mm Profilbreite:  20 mm Führungsart:  Welle D6
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5760 Profilhöhe:  80 mm Profilbreite:  40 mm Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5760 Profilhöhe:  80 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D10
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5760 Profilhöhe:  80 mm Profilbreite:  40 mm Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5760 Profilhöhe:  80 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5760 Profilhöhe:  120 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5820 Profilhöhe:  80 mm Profilbreite:  40 mm Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5820 Profilhöhe:  80 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5820 Profilhöhe:  120 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D14
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5620 Profilhöhe:  120 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D25
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5620 Profilhöhe:  200 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D25
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5620 Profilhöhe:  120 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D25
Baureihe:  8 Hublänge:  1 ... 5620 Profilhöhe:  200 mm Profilbreite:  80 mm Führungsart:  Welle D25

Cálculo de carga

descargas

Accesorios

Classification

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Código arancelario
84879090