Perfil columna de instalación, Armazón montaje al techo
0.0.663.43
Bajo petición
Datos técnicos
Volumen de suministro
Placa de techo 250x250, St, similar al RAL 9006 aluminio
2 placas de sujeción, St, Al, similar al RAL 9006 aluminio
Elementos de unión
Notas sobre el uso e instalación
Características
Número de artículo | 0.0.663.43 |
---|---|
Serie | serie 8 |
ESD | Protección contra ESD = No |
Peso | m = 4.6 kg |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Código arancelario
73089059
Perfil columna de instalación, Armazón montaje al techo
0.0.663.43
Bajo petición